概览
优势和特点
- 300ns传输延迟
- 较宽共模电压输入范围:-0.2V至VDD + 0.2V
- 滞回增加可配置性
- 评估6焊球WLP封装
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX40009评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PC板,评估MAX40008/MAX40009带关断输入的单路比较器。评估板已安装推挽式输出MAX40009ANT+,工作在1.7V至5.5V VDD电压。MAX40009具有较宽共模电压输入范围:-0.2V至VDD + 0.2V。评估板演示MAX40009ANT+,器件采用超小尺寸、0.73mm x 1.1mm、6焊球晶圆级封装(WLP),焊球间距为0.35mm。
评估板可用于评估采用6焊球WLP封装的MAX40008和MAX40009。如果要评估MAX40008 (开漏输出版本),用MAX40008代替U1 (MAX40009),并安装跳线J1。
应用
- IR接收器
- 电平转换器
- 移动通信
- 便携式/电池供电系统
- 门限检测器/鉴别器
- 窗比较器
文档
-
MAX40009EVKIT ODB++ File2022/10/10TGZ2M
-
MAX40009EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10TGZ2M