概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2242
- +2.7V至+3.6V真正单电源供电
- 输出针对2.4GHz至2.5GHz的工作频率范围进行了匹配
- 包括所有匹配元件
产品详情
MAX2242评估套件(EV套件)简化了MAX2242功率放大器(PA)的评估,该放大器适用于2.4GHz ISM波段直接序列扩频(DSSS)应用。该套件可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。该评估套件的输入和输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。
每个套件都装配有MAX2242,并包含针对2.4GHz至2.5GHz RF频段优化的输入和输出匹配元件。
应用
- 2.4GHz无线电话
- 2.4GHz ISM无线电
- 家庭RF
- IEEE 802.11b DSSS无线电
- 无线局域网(WLAN)
文档
-
MAX2242EVKIT: MAX2242评估板 Data Sheet1900/1/1PDF154K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14
-
MAX2242功率放大器: 应用中的关键问题2003/8/1