概览
优势和特点
- 可配置为boost和buck-boost架构
- 模拟调光控制
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16833评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估集成了高边电流检测的MAX16833高压HB LED驱动器。评估板采用boost和buck-boost配置,工作在5V至18V直流电源。评估板设置为驱动一串1A的LED。LED串的总电压为3V至36V。LED阳极应该连接在LED+端,LED阴极可以连接到PGND (boost模式)或LED- (buck-boost模式)端。在boost模式下,输入电压不能高于LED串的电压。
评估板PCB安装了MAX16833AUE+,具有频率加抖功能。评估板还提供引脚兼容的MAX16833BAUE+,该器件具有基准电压输出。
应用
- 汽车外部照明:
-远光灯/近光灯/信号灯/位置指示灯
-日间行驶灯(DRL)
-雾灯和自适应前车灯组件 - 商业、工业和建筑
- 照明