概览
优势和特点
- 入门套件有助于使用基于Microsoft Windows的PC评估iButton技术
- 使用USB适配器轻松设置
- 免费下载1-Wire驱动程序和OneWireViewer演示软件
产品详情
DS9092K iButton®入门套件提供了基本硬件,可用于快速评估使用1-Wire®协议进行通信的Maxim iButton系列产品。该套件使用运行Vista™、XP SP2(或更高版本)或Microsoft Windows Server 2003或2008操作系统、基于Microsoft Windows®的个人计算机的USB端口。该套件包括多个iButton以及各种配件。简单的设置过程包括免费下载1-Wire驱动程序和OneWireViewer演示软件,以便通过PC的USB端口轻松与iButton器件通信。免费1-Wire驱动程序和捆绑的OneWireViewer的下载站点 位于此处。
要评估塑料封装的1-Wire器件而不是iButton外形尺寸,请使用DS9090K代替DS9092K。
评估套件内容
数量 | 描述 |
1 | DS1904-F5 iButton实时时钟 |
1 | DS1971-F3 iButton 256位EEPROM |
1 | DS1971-F5 iButton 256位EEPROM |
1 | DS1990-F5序列号iButton |
1 | DS1996-F5 iButton 64-KB内存 |
5 | DS9093F、DS9093AB/AG/AR/AY钥匙扣 |
1 | DS1402D-DR8双Blue Dot™接收器 |
1 | DS9490R USB转1-Wire适配器 |
文档
-
DS9092K: iButton开发板 Data Sheet1900/1/1PDF115K
-
OneWireViewer和iButton快速入门指南2009/7/22
-
Overview of 1-Wire Technology and Its Use2008/6/19