USIP

DeepCover安全微控制器,具有MIPS 4KSd处理器内核

32位安全MIPS处理器,支持Linux OS并具有先进的物理安全机制和加密外部总线

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • MIPS32 4KSd RISC处理器
    • 96MHz时130 MIPS
    • 2 x 8KB高速缓存
    • 内存管理单元
    • 增强的功耗管理
    • 专用指令用于加速加密操作
  • 存储器
    • 128KB SRAM
    • 256KB可锁定闪存
    • 256字节用户OTP
    • 128KB的ROM (HAL、EMV 1级和安全装载器)
    • 存储控制器支持SDRAM和多达4个静态存储器(闪存或SRAM)
  • 安全性能
    • 外部存储器的AES加密/解密
    • 硬件AES-128引擎
    • 唯一的序列号(USN)
    • 512位电池供电的密钥区(BPK),篡改时可快速擦除
    • 集成篡改传感器(频率、电压、温度、管芯防护罩)
    • 12个外部传感器输入
    • 真正的随机数发生器(TRNG)
    • 安全RTC,带有闹钟中断
    • 安全键盘控制器(12 x 12)
  • 中断控制器
  • 1D/2D DMA
  • LCD接口:8位总线、兼容6800
  • 三个ISO 7816控制器
  • 热敏打印机接口
  • USB 2.0 OTG全速工作,16个端点,集成收发器
  • 四个UART (支持IrDA和完整的调制解调器)
  • I²C主机/从机
  • SPI主机/从机,可连接多达7个从机
  • PS2主机/从机
  • SPP接口
  • 6通道、10位ADC
  • 32个GPIO
  • 四个16位定时器/计数器
  • 两路PWM,每路可输出15mA
  • 看门狗定时器
  • JTAG边界扫描
  • 256焊球BGA封装,间距0.8mm
USIP
DeepCover安全微控制器,具有MIPS 4KSd处理器内核
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
安全微控制器 1
MAXQ1850 量产 DeepCover安全微控制器,提供快速清零和加密技术
产品 2
DS5250 最后购买期限 高速安全微控制器
MAXQ1103 不推荐用于新设计 DeepCover安全微控制器,具有快速清零和加密技术
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 usip的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览