MX7839
八通道、13位、电压输出DAC,并行接口
Viewing:
产品详情
- 无须调节的真正13位性能
- 在单片封装内集成了八路DAC
- 缓冲电压输出
- 单极性或双极性电压摆幅达±10V
- 31µs输出建立时间
- 小型44引脚MQFP封装
- 双缓冲数字输入
- 异步加载同时更新所有DAC
- 异步/CLR强制所有DAC输出至DUTGND_ _电位
MX7839为8通道13位、电压输出数模转换器(DAC)。片内的精密输出放大器提供电压输出。器件工作于±15V电源,其双极性输出电压摆幅为±10V,且无需任何外部元件。MX7839具有三对差分基准输入;其中两对各连接到两个DAC,第三对连接四个DAC。基准是独立控制的,为各自DAC提供不同的满幅输出电压。
MX7839具有13位并行数据总线的双缓冲逻辑接口。每路DAC有一个输入锁存器和一个DAC锁存器。DAC锁存器中的数据转换为输出电压。八个输入锁存器采用三条地址线寻址。单个写指令将数据加载到输入锁存器。异步加载输入(/LDAC)传输数据从输入锁存器到DAC锁存器。/LDAC输入控制所有的DAC;因此,所有的DAC能够通过使能/LDAC实现同时更新。 异步/CLR输入将所有八路DAC的输出设定到各自运放的DUTGND输入。值得注意的是,/CLR是CMOS输入,由VDD供电。其它所有的逻辑输入均为TTL/CMOS兼容的。MX7839引脚兼容于AD7839。
应用
- 任意函数发生器
- 自动测试设备(ATE)
- 航空电子设备
- 数字增益与失调调节
- 工业过程控制
- 元件数最少的模拟系统
- SONET应用
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX5839 | 八通道、13位、电压输出DAC,并行接口 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MX7839的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论