MX7542
推荐用于新设计CMOS、12位、微处理器兼容DAC
- 产品模型
- 7
Viewing:
产品详情
- 12位分辨率
- ±½ LSB增益精度(MX7542G)
- 增益漂移:5 ppm/°C(最大值)
- 微处理器兼容
- 最大功耗:40mW
- +5V电源供电
MX7542是一款CMOS 12位数模转换器(DAC),可直接与8位和4位微处理器进行接口。输入数据作为三个4位字节加载,然后传输到内部12位DAC寄存器。数据加载和传输接口时序与静态RAM写入周期相似。此外还提供一个清零输入,可以将DAC寄存器复位至零。该输入可用于在上电时或在软件校准程序期间初始化器件。MX7542支持低功耗、+5V操作和乘法能力,适用于众多高精度处理器控制的DAC应用。MX7542采用16引脚DIP和小型封装。
应用
- 自动校准电路
- 数控滤波器
- 运动控制系统
- 便携式测试设备
- 可编程电源
参考资料
数据手册 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MX7542GKCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7542GKN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MX7542JCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7542JCWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7542JN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MX7542KCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7542KN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MX7542的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论