MAXQ8913
16位混合信号微控制器,带有运算放大器、ADC、DAC,提供完备的伺服环路控制
用于光学图像防抖装置的低功耗、单芯片方案,采用微型2.89mm x 4.15mm WLP封装
产品详情
- 高性能、低功耗16位MAXQ® RISC内核
- 单周期、16 x 16硬件乘法/累加操作,带有48位累加器
- 两路吸电流用于驱动霍尔元件
- 四路DAC
- 直流至10MHz工作频率,速率接近于1MIPS/MHz
- 2.7V至3.6V逻辑/模拟供电电压
- 33条指令,多数为单周期指令
- 3个独立的数据指针,可加速数据转移,具有自动递增/递减功能
- 16层硬件堆栈
- 16位指令字,16位数据总线
- 16 x 16位通用工作寄存器
- 针对C编译器进行优化
- 存储器特性
- 64KB闪存
- 4KB内部数据RAM
- 4KB固定用途ROM
- 用于编程和调试的JTAG引导装载器
- 外设
- 4路运算放大器
- 12位SAR ADC,具有内部基准和自动扫描功能
- 采样速率高达312ksps
- 7路输入复用(4路内部连接至运算放大器输出、1路内部连接至温度传感器、2路连接至独立的外部引脚)
- 欠压复位功能
- 16位可编程定时器/计数器
- USART、I²C和SPI主/从接口
- 片内上电复位/欠压复位
- 可编程看门狗定时器
- 低功耗
- 3.3V、10MHz闪存工作时,电流为3mA (最大值)
- 停止模式下电流为4.5µA (最大值)
- 低功耗电源管理模式(PMM)
MAXQ8913是一款单芯片伺服控制器,为双轴光学图像防抖(OIS)装置提供完整的解决方案。该器件组合了传感器信号调理所需的所有元件,包括:模/数转换器、支持数字伺服算法的16位RISC微控制器、数/模转换器以及两路伺服放大器。
虽然该器件是针对OIS应用设计的,但其同样也可用于其它各种伺服控制系统。MAXQ8913支持音圈和步进电机应用。
MAXQ8913包括四路运算放大器、7通道12位ADC、两路10位差分DAC和两路8位单端DAC。器件还包括64KB闪存、4KB RAM、4KB ROM、16位定时器/计数器、通用异步/同步收发器(USART)、I²C接口以及SPI™主/从接口。
为了满足超低功耗需求,OIS器件提供低功耗休眠模式、可选择的外设禁止以及多种省电模式。
设计人员需参考以下文档,以充分使用该器件的全部功能。数据资料包含引脚说明、特性概述和电气规格。勘误表包含了与已发布版本的电气规格差异。用户指南提供器件特性和工作相关的详细信息。
- MAXQ8913 IC数据资料
- MAXQ8913不同版本的勘误表(点击此处获取)
- MAXQ系列用户指南 (English only)
- MAXQ系列用户指南:MAXQ8913补充材料 (English only)
应用
- 数码相机和蜂窝电话光学图像稳定器
- 伺服环路控制
- 带有扬声器驱动的语音发生器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
应用笔记 1
技术文章 4
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ8913的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论