MAXQ3183

低功耗、多功能、多相AFE,具有谐波和篡改检测

最先进的表计IC,用于智能化表计设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 兼容于3相/3线、3相/4线配置
  • 测量每相及三相有功功率和电能(kWh),正向、反向
  • 测量每相及三相无功功率和电能,正向、反向
  • 测量每相及三相视在功率和电能
  • 测量零相电流
  • 3相电流和零相电流的矢量和
  • 电网频率(Hz)
  • 功率因数
  • 电压矢量角
  • 电压和电流相序指示
  • 相电压丢失检测
  • 电压和电流谐波测量
  • 相电流THDN
  • 基波模式和总的功率及电能
  • 交流/直流模式下的电流和电压测量
  • 两个脉冲输出:可配置用于有功功率、无功功率和视在功率
  • 可编程电表常数和脉冲宽度
  • 可编程潜动抑制电流门限
  • 可编程欠压和过压检测门限
  • 可编程过流检测门限
  • 可编程矢量和门限,用于旁路检测
  • 可计算没有电压信号时的安时数
  • 片上数字温度传感器
  • 2.048V高精度内部电压基准(30ppm/°C,典型值),也支持外部电压基准
  • 支持软件校表
  • 支持最多3点的多点校准,补偿传感器的非线性
  • 电源失效检测
  • 双向复位输入/输出
  • SPI兼容串行接口,提供中断请求(/IRQ)输出
  • 3.3V单电源供电,低功耗(典型值为35mW)
MAXQ3183
低功耗、多功能、多相AFE,具有谐波和篡改检测
MAXQ3183:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAXQ3180 低功耗、多功能、多相AFE
超低功耗微控制器 1
MAXQ2000 量产 低功耗LCD微控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 maxq3183的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览