MAXQ1062
最后购买期限用于嵌入式设备的DeepCover加密控制器
安全存储、数字签名、加密、安全引导和TLS/SSL通信协议的整体方案
产品详情
- 高级加密工具箱无缝支持高安全性密钥存储
- 证书链管理
- 32KB安全文件系统基于非易失EEPROM (500K次循环),用于广泛的密钥和证书存储
- 对称密钥:AES-128/-256 (ECB、CBC、CCM)
- 非对称密钥:ECC NIST P-256、-521、-384
- 安全散列:SHA-256、-384、-512
- MAC信息摘要:CBC-MAC、HMAC-SHA256、HMAC-SHA384、HMAC-SHA512
- 签名算法:ECDSA (FIPS 186-4)
- 密钥交换:EC Diffie-Hellman (TLS)
- 通过SPI实现的128位AES流加密引擎(高达20Mb/s)支持AES-GCM和AES-ECB模式
- 片上密钥生成:ECC、AES
- 随机数发生器:真RNG
- 高级功能简化了SSL/TLS/DTLS实施
- TLS/DTLS密钥协商(PSK、ECDH、ECDHE)
- 基于ECDSA的TLS/DTLS安全认证、数字签名生成和验证
- SSL/TLS/DTLS包加密(AES)
- MAC算法(HMAC-SHA256)
- 全面的主机/系统服务增强了系统的灵活性、降低了系统成本
- 看门狗定时器
- 上电复位/掉电复位
- 安全BOOT功能
- 篡改检测
- 生命周期管理和密钥下载协议
- 灵活的文件系统,每个对象软件复位均具有用户可编程的访问条件
- 软件复位、关断和唤醒功能
- 多种通信接口选项,简化与主机处理器的连接
- I²C从机控制器
- SPI从机控制器,具有专用的DMA通道和128位AES流加密引擎,支持AES-GCM和AES-ECB模式
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover加密控制器(MAXQ1061)保护软件IP、通信和盈利模式的保密性、真实性和完整性。它是用于连接嵌入式设备,工业网络,PLC及其他网络应用的理想器件。
MAXQ1061内嵌强大的加密工具箱,为系统提供从密钥生存和存储,到SSL/TLS/DTLS通讯服务,包括TLS/DTLS密钥协商和MAC算法。它也可以用为通用处理器提供安全BOOTLOADER支持。
内部32KB用户可编程EEPROM可用来储存证书、公钥、私钥及密码、单调计数器和任意数据。灵活的文件系统管理对象的访问权限。MAXQ1061可通过SPI或I²C接口来控制。它还能提供生命期管理和安全密钥装下载协议。
器件支持的加密算法包括AES、ECC、ECDSA签名算法、SHA和MAC摘要算法。真随机数发生器可用于片上密钥生成。通过SPI实现的独立硬件AES引擎允许器件作为协处理器,用于流加密。
芯片内部先进的物理、环境和逻辑保护设计旨在满足FIPS和通用标准EAL4+认证的严格要求。
应用
- 物联网(IoT)
- 便携式医疗设备
- 楼宇与住宅自动化
- 智能电表
- 证书发放与管理
- 安全访问控制
- 生成电子签名
- 关键设施的网络安全
参考资料
视频 1
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ1062的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论