MAXQ1061
不推荐用于新设计用于嵌入式设备的DeepCover加密控制器
安全存储、数字签名、加密、安全引导和TLS/SSL通信协议的整体方案
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高级加密工具箱无缝支持高安全性密钥存储
- 证书链管理
- 32KB安全文件系统基于非易失EEPROM (500K次循环),用于广泛的密钥和证书存储
- 对称密钥:AES-128/-256 (ECB、CBC、CCM)
- 非对称密钥:ECC NIST P-256、-521、-384
- 安全散列:SHA-256、-384、-512
- MAC信息摘要:CBC-MAC、HMAC-SHA256、HMAC-SHA384、HMAC-SHA512
- 签名算法:ECDSA (FIPS 186-4)
- 密钥交换:EC Diffie-Hellman (TLS)
- 通过SPI实现的128位AES流加密引擎(高达20Mb/s)支持AES-GCM和AES-ECB模式
- 片上密钥生成:ECC、AES
- 随机数发生器:真RNG
- 高级功能简化了SSL/TLS/DTLS实施
- TLS/DTLS密钥协商(PSK、ECDH、ECDHE)
- 基于ECDSA的TLS/DTLS安全认证、数字签名生成和验证
- SSL/TLS/DTLS包加密(AES)
- MAC算法(HMAC-SHA256)
- 全面的主机/系统服务增强了系统的灵活性、降低了系统成本
- 看门狗定时器
- 上电复位/掉电复位
- 安全BOOT功能
- 篡改检测
- 生命周期管理和密钥下载协议
- 灵活的文件系统,每个对象软件复位均具有用户可编程的访问条件
- 软件复位、关断和唤醒功能
- 多种通信接口选项,简化与主机处理器的连接
- I²C从机控制器
- SPI从机控制器,具有专用的DMA通道和128位AES流加密引擎,支持AES-GCM和AES-ECB模式
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover加密控制器(MAXQ1061)保护软件IP、通信和盈利模式的保密性、真实性和完整性。它是用于连接嵌入式设备,工业网络,PLC及其他网络应用的理想器件。
MAXQ1061内嵌强大的加密工具箱,为系统提供从密钥生存和存储,到SSL/TLS/DTLS通讯服务,包括TLS/DTLS密钥协商和MAC算法。它也可以用为通用处理器提供安全BOOTLOADER支持。
内部32KB用户可编程EEPROM可用来储存证书、公钥、私钥及密码、单调计数器和任意数据。灵活的文件系统管理对象的访问权限。MAXQ1061可通过SPI或I²C接口来控制。它还能提供生命期管理和安全密钥装下载协议。
器件支持的加密算法包括AES、ECC、ECDSA签名算法、SHA和MAC摘要算法。真随机数发生器可用于片上密钥生成。通过SPI实现的独立硬件AES引擎允许器件作为协处理器,用于流加密。
芯片内部先进的物理、环境和逻辑保护设计旨在满足FIPS和通用标准EAL4+认证的严格要求。
应用
- 物联网(IoT)
- 便携式医疗设备
- 楼宇与住宅自动化
- 智能电表
- 证书发放与管理
- 安全访问控制
- 生成电子签名
- 关键设施的网络安全
此产品有一个更新版本
具有ChipDNATM的超低功耗加密控制器,适用于嵌入式器件
参考资料
视频 4
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXQ1061ETP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAXQ1061ETP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAXQ1061EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAXQ1061EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAXQ1061EUD+ | ||
MAXQ1061EUD+T |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
MAXQ1065 | 推荐新设计使用 | 具有ChipDNATM的超低功耗加密控制器,适用于嵌入式器件 |
工具及仿真模型
DeepCover® Security Lab
打开工具
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ1061的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论