MAX9987

+14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±1dB输出功率变化
  • +14dBm至+20dBm可调输出功率
  • 双向功率分配
  • 40dB反向隔离
  • 输出之间具有高于30dB的隔离度
  • 低输出噪声:+17dBm情况下为-170dBc/Hz
  • +17dBm情况下,供电电流为160mA
  • 隔离的PLL输出(+3dBm)
  • MAX9987
    +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    VCO缓冲器和分路器 1
    MAX9989 量产 +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化
    产品 1
    MAX9990 +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9987的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览