MAX9973

双驱动器/比较器/负载,内置DAC

完全集成的高性能、引脚电子驱动器/比较器/负载(DCL),
内置电平设置DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3V电压时可达600Mbps高速
  • 极低功耗:每通道700mW
  • -1.5V至+6.5V宽电压范围
  • 200mV至8V宽电压摆幅范围
  • 10nA (典型值)低漏电流模式
  • 集成动态端接(第三级驱动)
  • 集成电压箝位
  • 无源负载或上拉
  • 极低时域色散
  • 外部元件数量最少
  • SPI™兼容串行控制接口
MAX9973
双驱动器/比较器/负载,内置DAC
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9973的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览