MAX9969

双通道、低功耗、1200Mbps ATE

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗:每通道1.4W (典型值)
  • 负载换流时可大大降低功耗
  • 高速:3VP-P时,1200Mbps;1VP-P时,1800Mbps
  • 可编程35mA有源负载
  • 低时序变化
  • -1.5V至+6.5V宽工作电压范围
  • 有源端接(第3级驱动)
  • 低泄漏模式:15nA
  • 集成箝位电路
  • 集成差分比较器
  • 可以很容易地与其它逻辑系列接口
  • 可数字编程摆率
  • 内部端接电阻
  • 低失调误差
  • 引脚兼容于MAX9967
MAX9969
双通道、低功耗、1200Mbps ATE
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9969的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论