MAX9957
高速、双通道ATE驱动器,具有波形成形功能
DDR2存储器检测、GDDR3和GDDR4,用于需要2Gbps指标和波形保真度控制的ATE
Viewing:
产品详情
- 端接器/3电平驱动器
- 2Gbps高速切换时幅度可达2VP-P (MAX9957)
- 2Gbps触发时功耗仅为1550mW/通道(MAX9957D)
- 电压控制的波形成形
- 便于与绝大多数逻辑系列接口
- 低时钟偏差
MAX9957是双通道驱动器IC,用于自动测试设备(ATE)中的存储器应用,提供三电平驱动、高速切换、低定时偏差功能,并具有电压控制的波形成形功能以增强边沿定位精度并减小失真。该器件还提供很好的增益和失调匹配。MAX9957缓冲各通道的基准电压输入,具有-1V至+3.5V标称电压范围。每通道都提供兼容CML电平的高速差分控制输入。采用标称的-5V和+7V电源供电时,每通道静态功耗仅为1500mW。2Gbps触发时的功耗仅为1550mW/通道。
MAX9957提供10mm x 10mm x 1mm、64引脚TQFP封装,带有裸焊盘和管芯散热片以利于散热。
应用
- 自动测试设备:DDR2存储器检测器、GDDR3、GDDR4
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX9955 | 双比较器/端接器,提供电缆衰减补偿 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9957的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论