MAX9856

低功耗音频编解码器,提供DirectDrive耳机放大器

高度集成的编解码器,提供灵活的功能设计,适用于各种便携式音频设备

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.71V至3.6V单电源供电
  • 立体声30mW DirectDrive耳机放大器
  • 立体声1VRMS DirectDrive线出(VDD = 1.8V)及立体声线入
  • 低噪声立体声及单声道差分麦克风输入带有自动增益控制及静噪功能
  • 9mW播放功耗(VDD = 1.8V)
  • 91dB 96kHz 18位立体声DAC
  • 85dB 48kHz 18位立体声ADC
  • 支持10MHz至60MHz之间的所有主时钟频率
  • ADC及DAC可在独立采样频率下工作
  • 灵活的音频混音及音量控制
  • 工作时无咔嗒/噼噗声
  • 耳机检测逻辑电路
  • I²C控制接口
MAX9856
低功耗音频编解码器,提供DirectDrive耳机放大器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX9853 立体声音频编解码器,具有麦克风放大器、DirectDrive耳机放大器、扬声器放大器或线出
MAX9851 立体声音频编解码器,具有麦克风放大器、DirectDrive耳机放大器、扬声器放大器或线出
耳机放大器 1
MAX9850 量产 立体声音频DAC,带有DirectDrive®耳机放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9856的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览