MAX98355A

不推荐用于新设计

数字脉冲编码调制(PCM)输入的D类功率放大器

9焊球、I²S输入、无噪声D类音频放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源供电(2.5V至5.5V)
  • 5V供电时,为4Ω负载提供3.2W输出功率
  • 2.2mA静态电流
  • 92%效率(RL = 8Ω,POUT = 900mW,VDD = 3.7V)
  • 25µVRMS输出噪声(AV = 15dB)
  • 0.013%超低THD+N,1kHz
  • 无需MCLK
  • 8kHz至96kHz采样速率
  • 支持左声道、右声道或(左声道 + 右声道)/2输出
  • 边沿斜率控制技术支持无滤波D类放大器设计
  • 77dB PSRR,217Hz
  • 较高的RF抑制,有效抑制GSM无线设备的TDMA噪声
  • 完备的喀嗒声抑制电路
  • 可靠的短路保护和热保护
  • 提供节省空间的封装: 1.345mm x 1.435mm WLP (0.4mm间距)
MAX98355A
数字脉冲编码调制(PCM)输入的D类功率放大器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98355A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论