MAX98308

3.3W、单声道、DG类多电平扬声器放大器

具有业内最高输出功率、最高效率、最小尺寸的扬声器放大器,采用单节Li+电池供电

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 具有高效率和高输出功率
    • DG类多电平调制在较宽的输出功率范围内保证最高工作效率
  • 延长电池寿命
    • 1.85mA低静态电流
  • 1% THD+N下提供大功率输出
    • VPVDD = 3.6V时,能够为8Ω + 68µH负载提供1.54W输出功率
    • VPVDD = 5V时,能够为8Ω + 68µH负载提供2.85W输出功率
  • 10% THD+N下提供大功率输出
    • VPVDD = 3.6V时,能够为8Ω + 68µH负载提供1.77W输出功率
    • VPVDD = 5V时,能够为8Ω + 68µH负载提供3.3W输出功率
  • 效率高达84% (VPVDD = 3.6V,500mW输出)
  • 有源辐射抑制和DG类多电平输出调制,省去EMI输出滤波器
  • 集成电荷泵和高效率工作特性,提供小尺寸方案
  • 优异的抗RF干扰能力
  • 咔嗒/噼噗声抑制
  • 过热和过流保护
  • 低电流关断模式
MAX98308
3.3W、单声道、DG类多电平扬声器放大器
MAX98307, MAX98308: Simplified Block Diagrams
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX98307EVKIT

MAX98307评估板

特性和优点

  • 在长达30cm的扬声器电缆下保持正常工作,无需滤波器抑制辐射
  • 2.6V至5.25V单电源供电
  • 可为8Ω扬声器提供高达3.3W的功率
  • 可配置增益控制
  • 差分或单端输入
  • 低功耗关断输入
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX98307评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX98307无需滤波的DG类多电平放大器,该器件用于驱动便携式音频设备的扬声器。评估板安装了MAX98307 IC,该IC采用16引脚TQFN-EP封装。评估板设计采用2.6V至5.25V直流电源供电,能够为8Ω负载提供3.3W功率,可接受差分或单端输入信号。

应用

  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • 便携式音频
  • 智能电话
  • 平板PC
  • VoIP电话

MAX98307EVKIT
MAX98307评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max98308的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览