MAX9789
兼容于Windows Vista的立体声、AB类扬声器放大器及DirectDrive耳机放大器
集成Vista兼容IC包含了2 x 2W扬声器放大器、DirectDrive耳机放大器以及低压差稳压器
产品详情
- 兼容Microsoft Windows Vista
- AB类、2W立体声、BTL扬声器放大器
- 100mW、DirectDrive耳机放大器,无需高成本、大容量的隔直电容
- 优异的RF抑制
- 内置120mA LDO (MAX9789)
- PSRR高达+90dB,THD+N低至0.002%
- 低功耗关断模式
- 咔嗒和噼噗声抑制
- 短路和热过载保护
- ±8kV ESD保护耳机驱动器输出
- 提供32引脚、薄型QFN (5mm x 5mm x 0.8mm)封装
MAX9787/MAX9790在单个器件内整合了立体声、2W AB类扬声器功率放大器以及100mW立体声DirectDrive®耳机放大器。MAX9789/MAX9790是专为配合使用Microsoft Windows Vista®操作系统而设计,完全兼容Microsoft公司的Windows Vista规范。耳机放大器具有Maxim的DirectDrive结构,能够从单电源产生以地为基准的输出,无需大容量隔直电容,同时可以节约成本、减少电路板空间,并降低器件的高度。高达+90dB的PSRR和低至0.002%的THD+N能够保证干净、低失真的放大音频信号。
独立的扬声器和耳机放大器控制输入可为扬声器和耳机放大器提供独立关断功能,如果需要,可将扬声器和耳机放大器同时使能。业界领先的咔嗒和噼噗声抑制电路可以降低开启关断过程中的可闻噪声。
MAX9789具有内部LDO,可以为编解码器或其它电路提供干净的电源。LDO输出电压可由内部设置为4.75V,或通过一个简单的分压电阻在1.21V和4.75V之间进行调节。LDO可提供120mA连续输出电流,具有热过载和短路保护功能,并且可以独立于音频放大器被单独使能。
通过禁止扬声器和耳机放大器以及LDO (对于MAX9789),MAX9789/MAX9790进入低功耗关断模式,仅吸收0.3µA电流。
MAX9789/MAX9790使用4.5V至5.5V单电源工作,具有热过载或输出短路保护功能。该系列器件可工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 笔记本电脑
- 便携式多媒体播放器
- 平板PC
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX9790 | 兼容于Windows Vista的立体声、AB类扬声器放大器及DirectDrive耳机放大器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9789的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论