MAX9756

2.3W立体声扬声器放大器和DirectDrive耳机放大器,提供自动音量控制

具有自动音量控制的音频放大器,为扬声器提供保护,改善音质

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 自动电平控制—保护扬声器
  • 模拟音量控制
  • 120mW DirectDrive耳机放大器(16Ω)
  • 150mA可调LDO
  • AB类、2.3W、立体声BTL扬声器放大器(3Ω)
  • 高达95dB的PSRR
  • 低功耗关断模式
  • 业界领先的杂音抑制功能
  • 短路和热保护
  • Beep输入
MAX9756
2.3W立体声扬声器放大器和DirectDrive耳机放大器,提供自动音量控制
MAX9756、MAX9757、MAX9758:简化框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9756的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览