MAX9724B

量产

60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,具有较低的RF干扰敏感度,带关断控制

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提高RF噪声抑制(高达67dB,远远优于典型放大器)
  • 无需大容量隔直电容
  • 低功耗关断模式,< 0.1µA
  • 可调增益(MAX9724A)或-1.5V/V的固定增益(MAX9724B)
  • 0.02%的THD+N
  • 高PSRR (1kHz时80dB),无需LDO
  • 内部集成有咔嗒-噼噗声抑制电路
  • 采用2.7V至5.5V单电源供电
  • 低静态电流(3.5mA)
  • 提供节省空间的封装
    • 12焊球UCSP封装(1.5mm x 2mm)
    • 12引脚薄型QFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm)
MAX9724B
60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,具有较低的RF干扰敏感度,带关断控制
提问

参考资料

了解更多

评估套件

MAX9724AEVKIT

MAX9724A和MAX9724B评估板

特性和优点

  • 无需输出隔直电容
  • 2.7V至5.5V供电
  • -1.5V/V或可调节增益
  • 每声道能够为32Ω负载提供60mW功率
  • 0.02% THD+N
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX9724A评估板(EV kit)是使用MAX9724A组装并经过完全测试的印刷电路板(PCB),用于驱动便携设备中的立体声耳机。MAX9724A为60mW立体声耳机放大器,具有可调增益和DirectDrive®输出。Maxim的DirectDrive技术省去了放大器输出级的大容量隔直流电容。

该评估板配置为-1.5V/V增益,设计工作于2.7V至5.5V电源电压。该评估板每声道能够为32Ω负载提供60mW的功率,THD+N为0.02%。

MAX9724A评估板还可用于评估MAX9724B固定增益放大器,需要时请联系Maxim申请MAX9724B IC的免费样品。

应用

  • 蜂窝电话
  • DVD播放器
  • 手持式游戏控制台
  • MP3播放器
  • 笔记本PC
  • PDA
  • 智能电话

MAX9724AEVKIT
MAX9724A和MAX9724B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9724B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览