MAX9656
用于双SCART连接器的低功耗音频/视频开关
低功耗、仅支持视频的双SCART,有效降低成本、提供灵活的系统设计
Viewing:
产品详情
- 为视频信号提供双路SCART支持
- 支持来自TV SCART (MAX9656)的CVBS输入
- 重建滤波器具有9.5MHz通带,27MHz处提供47dB衰减
- 2V/V固定增益
- 输入同步头钳位
- 2.7V至3.6V单电源工作
MAX9655/MAX9656双SCART开关能够实现机顶盒解码芯片和两个外部SCART控制器之间的视频信号切换。在TV_SEL逻辑输入控制下,MAX9655选择是否将编码器或VCR SCART的CVBS信号和RGB信号切换到TV SCART。通常编码器的CVBS信号总是切换到VCR SCART。
除了受VCR_SEL逻辑输入控制外MAX9656和MAX9655相同,MAX9656选择是否将编码器或TV SCART的CVBS信号切换到VCR SCART。MAX9656还具有低功耗关断模式,该模式下静态电流降至35µA。
输入视频信号必须交流耦合至输入端,输入端具有同步头钳位功能,用于设置内部直流电平。在输入级之后,多路复用器选择切换到重建滤波器和输出放大器的视频信号。重建滤波器针对标清信号进行优化,在9.5MHz 频带内具有±1dB的通带平坦度,27MHz时衰减为47dB。
放大器具有2V/V增益,且输出可直流耦合至1个75Ω负载,等效于2个视频负载,也可以交流耦合到一个150Ω负载。
应用
- SCART机顶盒
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9656的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论