MAX9641
低功耗、双通道霍尔传感器
业内首款双通道霍尔传感器,适用于磁场检测方向与速度
Viewing:
产品详情
- 1.7V to 5.5V Supply Voltage Range
- Ultra-Low Supply Current
- Adjustable Thresholds
- Adjustable Duty Cycle
- Direction Indicator
- CMOS Output Eliminates the Need for an External Pull-Up Resistor
- Tiny 1.2mm x 1.7mm, 6-Bump WLP
- -40°C to +125°C Temperature Range
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9641的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论