MAX9516
1.8V、超低功耗、DirectDrive视频滤波放大器,提供负载检测
根据输出负载的状态自动调节IC功耗,降低整个系统的功耗
产品详情
- 1.8V或2.5V单电源供电
- 低功耗(静态6mW,平均12mW)
- 视频负载检测
- 重建滤波器具有5.5MHz通频带
- DirectDrive将视频输出黑电平设置在地电位附近
- 直流耦合输入/输出
- 输入同步头透明钳位
采用1.8V单电源供电的MAX9516用于放大标清视频信号,仅消耗6mW静态功率和12mW平均功率。MAX9516充分利用了Maxim的DirectDrive™技术优势。DirectDrive架构配合外部1.8V正电源,MAX9516可为150Ω负载提供2VP-P视频信号驱动。MAX9516可检测、报告视频负载是否存在,并在空载时降低静态功耗。
MAX9516可检测是否存在视频负载,并通过LOAD标志报告负载的变化。该功能有助于降低系统的整体功耗,因为视频编码器和MAX9516只需要在连接视频负载时工作。如果没有连接负载,MAX9516则置为有源检测模式,功耗仅为31µW。
Maxim的DirectDrive技术无需使用大容量输出耦合电容,并将输出视频信号的黑电平设置在地电位附近。DirectDrive需要集成电荷泵和内部线性稳压器,以产生低噪负电源,从而使放大器能够将同步头拉至低于地电位。电荷泵仅向视频输出注入微小的噪声,因此图像看起来毫无瑕疵。
MAX9516具有内部重建滤波器,用于平滑视频数/模转换器(DAC)造成的视频信号的变化,降低毛刺。该重建滤波器具有7.5MHz的±1dB通带,在27MHz处衰减为46dB (典型值)。
MAX9516的输入可以直接连接至视频DAC的输出。MAX9516还具有输入同步头透明钳位,允许对输入信号进行交流耦合而无需直流偏置。
MAX9516内部增益固定为8。满量程视频输入信号额定值为0.25VP-P,满量程视频输出信号额定值为2VP-P。
应用
- 数码相机(DSC)
- 数字摄像机(DVC)
- 移动电话
- 便携式媒体播放器(PMP)
- 安全/CCTV相机
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9516的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论