MAX9512
视频滤波放大器,具有SmartSleep和Y-C混合电路
具有重建滤波器和Y-C混合电路的视频放大器
产品详情
- SmartSleep技术通过检测输入信号与输出负载的状态降低功耗
- 2路标准清晰度视频重建滤波器具有6.75MHz通频带
- 输入:灰度和色度信号
- Y/C至CVBS混合器
- 输出:灰度、色度和两路复合电视信号
- 每路输出端可驱动2路视频负载(直流耦合)
- 2.7V至3.6V单电源供电
具备SmartSleep技术和Y/C混合器的视频滤波放大器MAX9512可理想用于便携式媒体播放器(PMP)、便携式DVD播放器和机顶盒(STB)。其输入可直接连接到数/模转换器(DAC)输出,两路重建滤波器能够滤除6.75MHz以上的高频信号。Y/C至CVBS混合器可以从亮度和色度信号产生一路复合电视信号。输出端可直流耦合驱动两路视频的等效负载75Ω,或交流耦合驱动一路150Ω负载。
SmartSleep电路根据是否存在输入信号和输出负载智能管理工作电流,降低功耗。如果MAX9512没有检测到输入灰度信号的同步头,电源电流则降至7µA。如果只有一路有效视频输入,且输出连接有负载,器件将仅仅使能该路视频放大器。如果始终接有负载,该视频放大器则一直保持使能;负载断开时,该路视频放大器将被关闭。
MAX9512采用2.7V至3.6V单电源供电,提供16引脚TQFN封装(3mm x 3mm)。器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 便携式应用
- 便携式DVD播放器
- 便携式媒体播放器(PMP)
- 机顶盒(STB)
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9512的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论