MAX9511
RGBHV驱动器,带有EMI抑制
产品详情
- 具有可调摆率的RGB驱动器,用于EMI控制
- 带有电平转换的H同步和V同步驱动器
- 双向电平转换器支持DDC
- 无需模拟RGB开关即可同时驱动外部监视器/投影仪和坞站—无分支反射
- 省去多达34个外部元件
- 小尺寸、24引脚QSOP封装
MAX9511提供与图形控制器和/或坞站的完整VGA接口。MAX9511的输出驱动器具有可变EMI抑制,用于图形视频和同步(RGBHV)信号,同时还包括外部负载检测电路。
MAX9511抑制EMI的方式是限制摆率(SR)而不是利用固定的L-C滤波器来限制带宽。这种限制SR的方式只控制大信号的带宽而不会影响小信号带宽,因而在降低EMI的同时能得到更清晰的图像。MAX9511的SR方式相比传统的无源L-C方式能够实现更加精细的控制,通过改变外部电阻(RRX)使SR适应不同的分辨率,而不是固定于一个非最优的值。
当接入外部负载(监视器、坞站或投影仪)时,MAX9511的负载检测电路可自动监测到负载变化情况并传输到输入级。MAX9511的负载检测电路与大多数视频图形控制器中数模转换(DAC)的输出相兼容。输出驱动器提供6dB的增益,以补偿信号在75Ω反向端接电阻上的损耗,此电阻用于降低信号在传输线中的反射。
当无外部负载连接时,RGBHV通道可被置为关断模式以降低功耗。
MAX9511采用3V和5V电源供电。DDC电路可实现3V至5V逻辑电平双向转换。MAX9511提供24引脚QSOP封装,工作在商业级0°C至+70°C的温度范围。
应用
- 坞站
- 用于笔记本电脑和个人电脑的图形卡
- 笔记本PC (膝上型电脑)
- 带有视频图形控制的个人电脑主板
- 工作站
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9511的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论