MAX9509
1.8V、超低功耗、DirectDrive视频滤波放大器
业内首款1.8V、超低功耗视频滤波放大器,能够工作在1.8V数字电源,简化电路
产品详情
- 静态功耗为5.8mW
- 平均功耗为11.7mW
- 使用1.8V至2.5V单电源工作
- 重建滤波器具有8.1MHz通频带,在27MHz时衰减为46dB (MAX9509)
- DirectDrive技术可将视频输出黑电平设置为接近地电位
- 直流(DC)耦合输入/输出
- 透明的输入同步头钳位电路
- 内部固定增益为8
- 关断模式下电源电流为10nA
MAX9509/MAX9510使用1.8V单电源工作,可用来放大标清视频信号,其静态功耗仅为5.8mW,平均功耗为11.7mW。MAX9509/MAX9510采用Maxim公司的DirectDrive™技术产生干净的内部负电源。通过结合内部负电源与外部正1.8V电源,MAX9509/MAX9510能为150Ω视频负载提供2VP-P视频驱动信号。
除增大输出电压范围之外,Maxim公司的DirectDrive技术还可取消大容量耦合电容,并且能将输出视频信号的黑电平设置为接近地电位。DirectDrive技术需要集成的电荷泵和内置线性稳压器产生干净的负电源以使放大器可将同步电平下拉至地电平以下。电荷泵向视频输出信号中注入少量噪声,可使图像显得没有瑕疵。
MAX9509/MAX9510设计为使用1.8V数字电源供电。较高的电源抑制比(100kHz时为49dB)使MAX9509/MAX9510能够抑制来自数字电源的噪声。
MAX9509具有内置重建滤波器。该滤波器可平滑来自视频数模转换器(DAC)的视频信号中的步进变化并减小其尖峰脉冲。重建滤波器在8.1MHz通频带内具有±1dB平坦度(典型值),在27MHz时衰减为46dB。MAX9510视频放大器的±1dB大信号通频带为8.4MHz (典型值),而-3dB大信号频率为11.4MHz (典型值)。
MAX9509/MAX9510的输入可直接连接到视频DAC的输出。MAX9509/MAX9510还具有透明的输入同步头钳位,允许交流(AC)耦合带有不同直流(DC)偏置的输入信号。MAX9509/MAX9510的增益在内部固定为8。输入满偏视频信号的额定值为0.25VP-P,而输出满偏视频信号的额定值为2VP-P。器件采用1.8V至2.5V单电源供电,并且具有10nA低功耗关断模式。MAX9509采用8引脚TDFN封装,而MAX9510则采用8引脚µMAX®封装。
应用
- 数码相机(DSC)
- 数字摄像机(DVC)
- 移动电话
- 便携式媒体播放器(PMP)
- 安全/CCTV相机
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9509的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论