MAX9485
可编程音频时钟发生器
可编程、多输出时钟发生器,为MPEG-2音频系统提供了一种高性价比方案,适用于DVD播放器、多媒体PC的DVD驱动器、数字HDTV系统、家庭娱乐设施、机顶盒等产品
产品详情
- 27MHz晶体,±30ppm的参考频率
- 两个缓冲输出端口,可提供多种音频时钟:256、384或768倍的fS
- 支持标准和双倍速采样速率(12kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz和96kHz)
- I²C接口或硬件线路输出时钟选择
- 单独的输出时钟使能控制
- 低抖动,典型值为21ps (73.728MHz时的RMS)
- 不需要外部用于PLL的元件
- 具有±200ppm调谐范围的集成VCXO
- 尺寸小,薄型QFN封装,4mm x 4mm
MAX9485可编程多输出时钟发生器为DVD播放器、多媒体PC机的DVD驱动、数字HDTV系统、家庭娱乐中心和机顶盒等MPEG-2音频系统提供低成本的解决方案。
MAX9485从晶体或系统基准时钟接收27MHz的输入参考频率。提供两路256、384或768倍采样频率(fS)的时钟缓冲输出,可以通过I²C接口或硬件线路选择。采样频率为12kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz或96kHz。MAX9485还提供带缓冲的27MHz输出和集成压控振荡器(VCXO),可以通过MPEG处理器生成的DC电压调节。VCXO的使用允许音频系统时钟锁定在总体系统时钟。
MAX9485在同类器件中抖动最低,确保与MPEG-2音频系统中的ADC和DAC配合使用时提供优秀的动态性能。本器件采用3.3V电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。MAX9485采用6.5mm x 4.4mm、20引脚TSSOP封装和4mm x 4mm、20引脚薄型QFN封装。
应用
- 数字TV
- DVD播放器
- 家庭娱乐中心
- 机顶盒HDTV
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 4
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9485的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论