MAX9383

ECL/PECL相频检测器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证最小脉冲宽度消除死区
  • ±π相位检测,典型带宽450MHz
  • 输入端内置75kΩ下拉电阻
  • 44mA典型电源电流
  • ±2kV ESD保护(人体模型)
  • 引脚兼容于MCK12140和MCH12140
  • 提供8引脚µMAX和SO封装
  • MAX9383
    ECL/PECL相频检测器
    提问

    参考资料

    了解更多

    评估套件

    MAX9382EVKIT

    MAX9382、MAX9383评估板

    特性和优点

  • 50Ω刻度阻抗微带线
  • 相同长度的输入传输线
  • 输出传输线长度匹配在2mil以内
  • 电路板频率:高达450MHz
  • PECL/ELC电源
  • 8引脚SO封装
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX9382评估板(EV kit)装有一片高速PECL/ECL相位频率检测器MAX9382,该评估板用来评估MAX9382,该器件将VCO (V)输入与单端参考电压(R)相比较,由此在差分输出的增(U)和减(D)引脚上产生脉冲串,它们依赖于输入信号相位或频率的偏差。本评估板的工作频率高达450MHz。

    MAX9382评估板采用4层PCB设计,并提供50Ω刻度阻抗传输线。该评估板还可用来评估MAX9383.

    应用

    • 自动测试设备(ATE)
    • 局端电信设备
    • DLC
    • DSLAM
    • 精密时钟分配
    • 无线基站

    MAX9382EVKIT
    MAX9382、MAX9383评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9383的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览