MAX9382
ECL/PECL相频检测器
Viewing:
产品详情
MAX9382/MAX9383是高速PECL/ECL相位频率检测器,设计应用于高频带锁相环(PPL)。器件将VCO (V)输入与单端参考电压(R)相比较,由此在差分输出的增(U)和减(D)引脚上产生脉冲串。当积分完成时,输出脉冲串的差值所产生的控制电压正比于输入相位或频率的偏差。最小短脉冲持续时间完全消除了环路锁定时对最小相位差的要求,尽可能地提高环路抗抖动性能。
MAX9382/MAX9383的低传输延迟和复位延迟特性,使它们尤其适合于高频时钟合成应用。MAX9382兼容于100K逻辑电平,电源电压范围为VCC - VEE = 4.2V至5.5V,引脚兼容于Motorola的MCK12140。MAX9383兼容于10H逻辑电平,电源电压范围为VCC - VEE = 4.75V至5.5V,引脚兼容于Motorola的MCH12140。
MAX9382/MAX9383提供工业标准的8引脚SO封装和节省空间的8引脚µMAX封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 局端
- DLC
- DSLAM
- 精密时钟分配
- 无线基站
参考资料
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9382的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论