MAX8831

高效白光LED升压型转换器,带有I²C接口,2mm x 2mm WLP封装

能够以高于90%的效率轻松驱动五组9只串联的LED,通过I²C接口控制,2mm x 2mm WLP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 28V升压DC-DC转换器
    • 集成的NMOS功率开关
    • > 90%效率
    • 固定的2MHz开关频率
    • 跳脉冲模式用于支持高效的轻载转换
    • 小型外部元件
  • 通过I²C编程(0x9A写/0x9B读),兼容1.8V逻辑
  • 两路25mA调节器,用于显示器背光
    • 可通过I²C编程输出电流(50µA至25.25mA)
    • 128级对数调光
    • 独立可编程斜率(上升/下降)的定时器
    • 低压差(200mV最大值)
  • 3路5mA电流调节器,用于键盘照明
    • 可通过I²C编程电流(50µA至5.0mA)
    • 32级对数调光
    • 独立可编程斜率(上升/下降)的定时器
    • 独立的闪烁速率及占空比调节定时器
    • 低压差(150mV最大值)
  • LED开路/短路保护及二极管开路保护
  • 热关断及输出过压保护
  • 超低0.1µA关断电流
  • 微型2mm x 2mm、16焊球WLP封装
MAX8831
高效白光LED升压型转换器,带有I²C接口,2mm x 2mm WLP封装
提问

参考资料

了解更多

评估套件

MAX8831EVKIT

MAX8831评估板

特性和优点

  • 28V升压型DC-DC转换器
  • I²C接口控制
  • 两路25.25mA LED串(LED1、LED2),用于显示背光
    • I²C可编程输出电流(50µA至25.25mA)
    • 128级对数调光
    • 独立可编程斜坡(上升/下降)定时器
  • 三路5mA LED串,用于键盘照明
    • I²C可编程输出电流(50µA至5mA)
    • 32级对数调光
    • 独立可编程斜坡(上升/下降)定时器
    • 独立可编程闪烁速率和占空比定时器
  • RGB LED模块
  • 第二路电源(VIN2),用于LED3、LED4和LED5串
  • LED开路/短路和二极管开路检测
  • 热关断和输出过压保护
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试的PCB

产品详情

MAX8831评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8831白光LED升压转换器。MAX8831评估板工作在2.7V至5.5V的输入电压范围内,通过I²C接口控制。MAX8831为60mA、28V PWM DC-DC升压转换器,带有五路低压差LED电流调节器。五路电流调节器均可支持多达9个串联LED (取决于LED串的正向导通电压),并可通过I²C接口独立编程。I²C接口控制电流调节器的所有可操作部分,包括导通/关断状态、LED电流、斜坡上升/下降定时器以及闪烁速率定时器(LED3、LED4、LED5)。

MAX8831评估板还包括Windows® 2000/XP和Window Vista®兼容软件,为演示MAX8831功能提供简单的图形用户界面(GUI)。MAX8831评估板带有I²C接口,可用于控制LED电流、斜坡上升/下降时间以及闪烁开/关时间。如需通过PC控制MAX8831评估板,请在订购MAX8831评估板的同时订购CMAXQUSB命令模块。

应用

  • 蜂窝电话
  • PDA
  • 智能电话

MAX8831EVKIT
MAX8831评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8831的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览