MAX8515A

宽输入、0.6V并联型稳压器,用于隔离型DC-DC转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • MAX8515A
    • +25°C时,具有0.6V ±0.5%初始精度
    • -40°C至+85°C范围内,具有0.6V ±1%初始精度
  • MAX8515
    • +25°C时0.6V ±1%初始精度
    • -40°C至+85°C时0.6V ±1.8%初始精度
  • 0.2V至18V内吸收20mA电流
  • 1.7V至28V输入电压范围
  • 可直接驱动光耦
  • 0.2Ω的动态输出阻抗
  • 节省空间的5引脚SC70或SOT23封装
MAX8515A
宽输入、0.6V并联型稳压器,用于隔离型DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

评估套件

MAX8515EVKIT

MAX8515、MAX8515A评估板

特性和优点

  • 隔离的电压调节反馈电路-门限设置为0.8V
  • 隔离的OVP电路–门限设置为1V
  • 可调的输出电压门限
  • 输入地与输出地电气隔离
  • 表贴元件
  • 完全安装且经过测试

产品详情

MAX8515评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴元件电路板,用以演示MAX8515A并联稳压器在稳压电路中的性能,以及MAX8515并联稳压器在隔离型DC-DC转换器过压保护(OVP)电路中的性能。

评估板被设计为工作于标称输出8V、范围6V至10V的输入电压电源。通过替换板上电路元件,输入电压可调整为1.8V至18V。稳压电路和OVP电路的门限分别被设置为0.8V和1V。替换电路板上的反馈电阻可调整这些门限值。

MAX8515EVKIT
MAX8515、MAX8515A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8515A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览