MAX7652
闪存、可编程、12位、集成数据采集系统
Viewing:
产品详情
- 完全差分输入的12位53ksps ADC
- 二个8位PWM DAC输出
- 三个定时器
- 带二个数据指针的4时钟周期8051兼容指令集
- 可编程的看门狗监控器
- 四个平行I/O端口
- 二个串行I/O端口(达到375kb)
- +3V或+5V单电源供电
- DC至12MHz时钟速度
- 64引脚TQFP封装
MAX7651/MAX7652是完整的12位数据采集系统,具有算法、开关电容、模数转换器(ADC)、脉宽调制数模转换器(DAC)、3个定时/计数器、以及一个包含多种I/O外设的工业标准8051微处理器内核。MAX7651/MAX7652具有关断功能,并且在+3V电源下可以实现所有功能,使其适用于手持式以及对于功耗敏感的应用。
MAX7651/MAX7652可以实现真正的差分电压测量,具有12位分辨率、可编程增益,以及正输入与负输入独立的采样保持器。转换器可以接受多种输入模式,包括四个双通道信号对或八个单通道信号(以浮动公共端为参照)。
MAX7651/MAX7652微处理器系统包括一个CPU、256字节RAM、二个8kB闪存、四个8位I/O端口、二个UART、中断控制器和一个看门狗定时器。一个微处理器机器周期仅包含4个时钟周期。
MAX7651/MAX7652采用64引脚TQFP封装。
应用
- 数据记录
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 具有数据格式化处理的多路数据采集
- 便携式数据采集系统
- 智能发送器
- 温度控制
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 4
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max7652的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论