MAX7651

闪存、可编程、12位、集成数据采集系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完全差分输入的12位53ksps ADC
  • 二个8位PWM DAC输出
  • 三个定时器
  • 带二个数据指针的4时钟周期8051兼容指令集
  • 可编程的看门狗监控器
  • 四个平行I/O端口
  • 二个串行I/O端口(达到375kb)
  • +3V或+5V单电源供电
  • DC至12MHz时钟速度
  • 64引脚TQFP封装
MAX7651
闪存、可编程、12位、集成数据采集系统
MAX7651、MAX7652:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX7651EVKIT
MAX7651评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max7651的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览