MAX7394
高精度硅振荡器,带有使能或自动使能端
Viewing:
产品详情
MAX7393/MAX7394精密硅振荡器,可替换系统中的晶体、陶瓷谐振器和晶体振荡器,工作电压范围为+2.4V至+3.6V。
MAX7393/MAX7394由一个带温度补偿的精密振荡器组成,带有使能控制(MAX7394)或自动使能控制(MAX7393)。类似于晶体或谐振器,MAX7393/MAX7394也可以供应特定频率产品。在0°C至85°C范围内,输出频率精度保持在±0.25% (TDFN封装)和±1.3% (µDFN封装);在-40°C至+125°C温度范围内,输出频率精度保持在±1.0% (TDFN封装)和±1.8% (µDFN封装)。
MAX7393/MAX7394的小尺寸和坚固的工作特性,非常适合要求高精度、空间受限或工作环境恶劣的应用。MAX7393/MAX7394的高精度能够满足USB、计算机和白色家电等应用的需求。
MAX7393/MAX7394采用6引脚、3mm x 3mm TDFN封装和2mm x 2mm µDFN封装。可工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- CAN节点
- 计算机
- 手持式产品
- USB
- 白色家电
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7394的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论