MAX7387

系统监控振荡器,带有看门狗和电源失效检测

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在单个封装内集成了可靠的微控制器时钟和监控功能
  • 内置复位、看门狗和电源失效检测功能
  • 引脚可编程看门狗超时
  • +2.7V至+5.5V工作电压
  • 工厂校准的振荡器
  • 电源电压低至1.1V时仍保证有效复位输出
  • ±10mA时钟输出驱动电流
  • 在-40°C至+125°C温度范围内,总精度为±4%
  • 在0°C至+85°C温度范围内,总精度为±2.75%
  • 工作温度范围为-40°C至+125°C
  • 8引脚和10引脚µMAX表贴封装
  • 5.5mA工作电流(12MHz版本)
  • 1MHz至16MHz的工厂预设频率范围
  • MAX7387
    系统监控振荡器,带有看门狗和电源失效检测
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 4
    MAX7388 系统监控振荡器,带有看门狗和电源失效检测
    MAX7389 微控制器时钟发生器,带有看门狗
    MAX7390 微控制器时钟发生器,带有看门狗
    MAX7391 快速切换时钟发生器,带有电源失效检测
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7387的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览