MAX7384
硅振荡器,提供低功耗频率选择、复位输出和使能
Viewing:
产品详情
- 2.7V至5.5V工作电压
- 10MHz至32MHz高速振荡器
- 低速32.768kHz振荡器
- 无脉冲干扰的时钟速率切换
- 集成POR (工厂可编程)
- ±10mA时钟输出驱动能力
- 2.5%初始精度
- 16MHz时,典型工作电流为4.5mA
- 关断电流典型值为0.5µA
- 32.768kHz时,典型工作电流为13µA
- ±100ppm/°C频率漂移
- 时钟使能输入
- 50%占空比
- 5ns输出上升与下降时间
- -40°C至+125°C温度范围
MAX7384双速率硅振荡器用来替代陶瓷谐振器、晶体和晶体振荡器模块,为3V、3.3V与5V应用中的微控制器提供主时钟源和辅助时钟源。MAX7384具有工厂编程的高速振荡器、32.768kHz振荡器、一个时钟选择输入以及µP上电复位(POR)监控器。时钟输出随时可以在高速时钟与32.768kHz时钟之间切换,实现低功耗工作模式。切换由内部同步,切换时不会产生脉冲干扰信号。
与一般晶体和陶瓷谐振器振荡器电路不同,MAX7384对振动与EMI具有高抑制性。高输出驱动电流和无高阻节点等特性,使该振荡器对污浊或潮湿的工作环境不太敏感。MAX7384具有宽工作温度范围,是家用电器、工业与汽车环境应用的理想选择。
MAX7384提供从10MHz至32MHz的工厂编程频率。标准频率见完整数据资料中的表1,若需定制频率请与厂商联系。
MAX7384采用8引脚µMAX®封装。MAX7384标准工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 电器设备与控制
- 汽车
- 消费类产品
- 手持式产品
- 微控制器系统
- 便携式设备
- 白色家电
参考资料
技术文章 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7384的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论