MAX7383
硅振荡器,提供低功耗频率选择和使能
Viewing:
产品详情
- 2.7V至5.5V工作电压
- 10MHz至16MHz高速振荡器
- 低速32.768kHz振荡器
- 无干扰时钟速率切换
- ±10mA时钟输出驱动能力
- 2.5%初始精度
- ±50ppm/°C (典型值)频漂
- 50%占空比
- 5ns输出上升和下降时间
- 时钟使能输入
- 16MHz时工作电流4mA
- 32.768kHz工作电流13µA
- 0.5µA的典型关断电源电流
- -40°C至+125°C温度范围
- 小型5引脚SOT23封装
MAX7383双速率硅振荡器在3V、3.3V和5V应用中,可替代陶瓷谐振器、晶体以及晶振模块,为微处理器提供主时钟和副时钟源。MAX7383含一个工厂设定的高速振荡器、一个32.768kHz振荡器、一个时钟使能输入和一个时钟选择输入。时钟输出可在高速时钟和32.768kHz时钟之间任意切换以实现低功耗。内部同步转换可实现无干扰时钟切换。
与典型的晶体和陶瓷谐振器电路不同,MAX7383不受振动和EMI的影响。大输出驱动电流、没有高阻抗节点使该振荡器适合用于污浊或潮湿环境。MAX7383的工作温度范围较宽,是家庭和汽车应用的最佳选择。
MAX7383工厂设定频率范围为10MHz至16MHz。器件所能提供的标准频率请参考完整的数据资料,定制频率和UVLO门限方面的信息请与厂商联系。
MAX7383可提供5引脚SOT23封装。MAX7383标准工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 电器设备与控制
- 汽车
- 消费类产品
- 手持式产品
- 微控制器系统
- 便携式设备
- 白色家电
参考资料
技术文章 1
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7383的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论