MAX7382

硅振荡器,具有复位输出和使能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.7V至5.5V工作电压
  • 10MHz至16MHz振荡器
  • 集成POR (工厂可编程)
  • ±10mA时钟输出驱动能力
  • 时钟使能输入
  • 2.5%初始精度
  • ±100ppm/°C频漂
  • 50%占空比
  • 5ns输出上升和下降时间
  • 16MHz时工作电流4.5mA
  • 典型值为0.5µA的关断电源电流
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 小型5引脚SOT23封装
MAX7382
硅振荡器,具有复位输出和使能
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7382的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论