MAX7381

3引脚硅振荡器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.7V至5.5V工作电压
  • 工厂校准的振荡器(10MHz至16MHz)
  • 无需外部元件
  • ±10mA输出驱动电流
  • 2%的初始精度
  • ±100ppm/°C温漂
  • 快速启动时间:5µs
  • 最大占空比:40%至60%
  • 5ns输出上升/下降时间
  • 超低EMI敏感度(无高阻抗结点)
  • 无PLL
  • 低抖动:16MHz时180psP-P
  • -40°C至+125°C温度范围
MAX7381
3引脚硅振荡器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7381的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览