MAX7375

量产

3引脚硅振荡器

低成本、3引脚硅振荡器,能够适应EMI、振动和潮湿环境,可理想替代晶体、陶瓷谐振器

产品模型
11
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.7V至5.5V工作
  • 工厂校准的振荡器(600kHz至9.99MHz)
  • 无需外部元件
  • ±10mA输出驱动电流
  • 2%初始化精度
  • ±50ppm/°C温漂
  • 快速启动时间:5µs
  • 40%至60%最大占空比
  • 5ns输出上升和下降时间,低EMI
  • 极低的EMI敏感度―无需考虑高阻问题(没有PLL)
  • 低抖动:8MHz时160psP-P
  • 微型表贴封装(SC70, SOT23)
  • -40°C至+125°C温度范围
MAX7375
3引脚硅振荡器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7375的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览