MAX71020
单芯片电表AFE
AFE集成经过验证的Teridian计量技术,配合其它微处理器构建电表系统
Viewing:
产品详情
- 在2000:1的电流量程内保持0.1%精度
- 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准要求
- 两路差分电流传感器输入
- 两路电压传感器输入
- 一路电流输入,可选择增益为1或8.9,支持Shunt
- 高速Wh/VARh脉冲输出,具有可编程脉冲宽度
- 多达4路脉冲输出,带脉冲计数功能
- 四象限计量
- 数字温度补偿
- 独立的32位计算引擎
- 45Hz至65Hz电力线频率范围具有相同校准
- 相位补偿(±10°)
- 四路多功能DIO引脚
- SPI接口
- -40°C至+85°C工业级温度范围
- 28引脚、TSSOP无铅(Pb)封装
MAX71020是一款用于高性能计量表的单芯片模拟前端(AFE)。带有Maxim Integrated的第四代片上系统(SoC)电表计算引擎(CE)以及高性能模/数转换器(ADC),通过SPI接口与选定的主机控制器进行连接。
MAX71020采用28引脚TSSOP封装。
应用
- null
- 住宅用电表
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX71020的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论