MAX7060
最后购买期限280MHz至450MHz可编程ASK/FSK发送器
提供最大的输出发射功率并满足标准(FCC、ETSI等)限制
产品详情
- 完全集成的快速N分数PLL
- 280MHz至450MHz RF频率
- +125°C下,对频率范围进行100%测试
- 启动时间小于250µs
- 可调节FSK模板和空间频率
- 超低噪声FSK调制
- 50kbps曼彻斯特编码数据速率(ASK)
- 70kbps曼彻斯特编码数据速率(FSK)
- 可编程功率放大器
- 5V供电时,Tx功率为+14dBm
- 2.1V供电时,Tx功率为+10dBm
- 功率控制范围为28dB,步长1dB
- 可调谐PA匹配电容
- 通过SPI接口或手动设置模式进行控制
- 2.1V至3.6V电源供电时具有超低关断电流
- 400nA待机电流,上电复位(POR)电路保持有效
- 5nA关断电流,POR电路无效
- 可灵活选择电源
- 2.1V至3.6V单电源供电,或者
- 4.5V至5.5V电源配合内部稳压器供电
- 24引脚(4mm x 4mm) TQFN封装
- 符合FCC第15部分、ETSI EN 300 220标准*
MAX7060频率和功率可编程的ASK/FSK发送器工作在280MHz至450MHz频率范围。器件具有完全集成的N分数合成器,允许用户采用单个晶体将RF工作频率设置在280MHz至450MHz之间。例如,通过15MHz晶体可在285MHz至420MHz频率范围内对MAX7060进行调谐。采用5V电源或电压低至3.2V的电池供电时,RF输出功率可由用户控制在+14dBm和-14dBm之间。采用2.1V最低电压的电池供电时,RF输出功率控制范围为+10dBm至-14dBm。为在较宽的频率范围内保持较好的输出功率匹配度,MAX7060还包含一个可编程匹配电容,并联在功率放大器(PA)的输出端。
通过开启和关闭PA实现ASK调制,具有优异的调制(开/关)率。器件具有ASK幅度整形电路,可降低发射频谱的宽度。FSK调制通过改变高分辨率N分数合成器的系数实现,因此具有较高的FSK频偏精度。器件能够保证50kbps (ASK)和70kbps (FSK)曼彻斯特编码的数据速率,并满足发射带宽的标准要求。通过片内串行外设接口(SPI™)可以配置器件的全部功能模块。此外,还可通过所选择的引脚直接进行有限的手动模式设置。
器件的启动时间非常短,发出使能命令250µs后即可发送数据。MAX7060采用2.1V至3.6V电源供电,当电源电压在4.5V至5.5V之间时,采用内部稳压器供电。室温下,3V供电时的待机电流为400nA,通过低功耗关断(LSHDN)控制引脚可将电流降至5nA。
MAX7060采用24引脚(4mm x 4mm)薄型QFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 车库开门器
- 家庭及工业自动化
- 远端控制
- 安全系统
- 传感器网络
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 11
评估设计文件 1
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7060的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论