MAX7057

300MHz至450MHz频率可编程ASK/FSK发送器

利用单晶体发送300MHz至450MHz波段的任何信号,保持天线匹配

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 利用单晶体设置工作频率
  • 内部可变电容用于通过单个匹配网络进行天线调谐
  • 100kbps数据速率(NRZ)
  • +2.1V至+3.6V单电源供电
  • 直流电流消耗< 12.5mA (FSK)、< 8.5mA (ASK)
  • 待机电流< 1µA
  • ASK/FSK调制
  • 采用单个晶体实现47%的载波调谐范围
MAX7057
300MHz至450MHz频率可编程ASK/FSK发送器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ISM RF发射器< 1GHz 4
MAX1479 量产 300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的+10dBm ASK/FSK发送器
MAX7044 量产 300MHz至450MHz、高效率、基于晶振的+13dBm ASK发送器
MAX7058 量产 315MHz/390MHz双频ASK发送器
MAX1472 量产 300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的ASK发送器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX7057EVKIT

MAX7057评估板

特性和优点

  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 可调节频率
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX7057评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX7057频率可编程ASK/FSK发送器,器件采用16引脚SO封装。评估软件支持Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7操作系统,提供简捷的用户图形界面(GUI)。该评估板用于测试器件的RF性能,无需额外电路。RF输出采用50Ω匹配网络,并带有SMA连接器,便于连接测试设备。评估板PCB出厂时预装了MAX7057ASE+。

应用

  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 射频远端控制
  • 安全系统
  • 无线计算机外设
  • 无线游戏机控制台
  • 无线传感器

MAX7057EVKIT
MAX7057评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7057的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览