MAX7049

高性能、288MHz至945MHz ASK/FSK ISM发送器

提供最大的输出发射功率,消耗最少的电源电流

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 发送器(Tx)
    • 功率高达+15dBm,支持远距离传输
    • Tx功率为+10dBm时,Tx电流为21mA*
    • Tx功率为+15dBm时,Tx电流为41mA*
    • ASK、FSK调制
  • 通用特性
    • 延长电池寿命
      • 关断电流< 50nA
      • 休眠电流< 350nA
    • 减少了IC与MCU串行外设接口(SPI™)之间所需的I/O数量
    • 满足以下规范
      • FCC Part 15跳频
      • ETSI EN300-220
    • 内置温度传感器
    • 带有用户自定义外部环路滤波器的快速N分频合成器
MAX7049
高性能、288MHz至945MHz ASK/FSK ISM发送器
MAX7049:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7049的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览