MAX7031

低成本、308MHz、315MHz和433.92MHz FSK收发器,带有N分频PLL

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源供电:+2.1V至+3.6V或+4.5V至+5.5V
  • 单晶体收发器
  • 工厂预设频率(无需串行接口)
  • FSK调制
  • 工厂预设FSK频偏
  • 为50Ω负载提供+10dBm输出功率
  • 内置TX/RX开关
  • 内置发送和接收PLL、VCO和环路滤波器
  • 镜频抑制> 45dB
  • 典型RF灵敏度*:-110dBm
  • 可由外部滤波器选择IF带宽
  • 具有高动态范围的RSSI输出
  • 发送模式下电流< 12.5mA
  • 接收模式下电流< 6.7mA
  • 关断电流< 800nA
  • 快速上电启动, 启动时间< 250µs
  • 小尺寸32引脚、薄型QFN封装
MAX7031
低成本、308MHz、315MHz和433.92MHz FSK收发器,带有N分频PLL
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ISM RF收发器< 1GHz 2
MAX7032 量产 低成本、基于晶振的可编程ASK/FSK收发器,带有N分频PLL
MAX7030 推荐新设计使用 低成本、315MHz和433.92MHz ASK收发器,带有N分频PLL
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7031的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览