MAX6953

2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 兼容于400kbps、I²C 2线串行接口
  • 工作电压2.7V至5.5V
  • 可控制多达4位单色或2位双色共阴极5 x 7矩阵显示
  • 内置104个ASCII字符字模
  • 24个用户自定义字符
  • 各段独立的自动闪烁控制
  • 70µA低功耗关断模式(数据保持)
  • 16级数字亮度控制电路
  • 上电期间显示器关闭
  • 摆率受限的段驱动器可降低EMI
  • 36引脚SSOP和40引脚DIP封装
  • 工作在标准的扩展级温度范围
  • MAX6953
    2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    显示驱动器电子器件 11
    MAX6950 量产 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
    MAX6951 量产 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
    MAX6952 量产 4线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
    MAX6954 量产 4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6953的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览