MAX6948B

高效PWM LED驱动器,集成boost转换器和五个恒流GPIO端口

PWM boost控制器,为WLED背光应用提供最高效率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 28V升压DC-DC转换器,集成nMOS功率开关
    • 片内10位PWM控制,提高效率
    • PWM关闭期间没有放电回路,延长电池使用寿命
    • 固定2MHz开关频率,可使用更小的外部元件
    • 驱动多达6串WLED
  • GPIO和升压转换器输出具有±8kV人体模式(HBM) ESD保护
  • 5个漏极开路GPIO能够提供恒流LED驱动以及独立的8位PWM亮度控制
  • 2.7V至5V电源范围
  • 寄存器与MAX6946/MAX6947 GPIO端口扩展器兼容
  • 400kbps、I²C接口,可承受5.5V电压
  • 4个I²C从地址选择
  • /RST输入可清除串口,并退出关断模式(复位并运行选项)
  • 小尺寸(2.31mm x 2.31mm) WLP封装
MAX6948B
高效PWM LED驱动器,集成boost转换器和五个恒流GPIO端口
MAX6948B:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池直接供电LED/GPIO驱动器 1
MAX6946 量产 10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6948b的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览