MAX6876

EEPROM可编程、四路、电源跟踪器/排序电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 最多对四个电源电压进行跟踪/排序(一个MAX6876),最多对16个电源电压进行跟踪(使用四个MAX6876)
  • EEPROM可编程跟踪/排序控制
  • 独立于总线电压(MAX6876由被跟踪电源或常开电源供电)
  • 每路输入EEPROM可选欠压/过压锁定阈值
  • EEPROM可选上电/断电摆率
  • 电源状态良好输出阈值和时序可编程
  • 全局可调欠压锁定或逻辑ENABLE输入
  • 外部n沟道FET的内部独立电荷泵(VGATE_SOURCE = 5V)
  • 可选上电后过流检测
  • 0.5V至5.5V IN_阈值范围
  • ±1.5%阈值精度
  • I²C/SMBus™兼容串行接口
  • 小型6mm x 6mm、36引脚薄型QFN封装
MAX6876
EEPROM可编程、四路、电源跟踪器/排序电路
MAX6876:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX5039 电压跟踪控制器,用于PowerPC、DSP及ASIC
MAX5040 不推荐用于新设计 电压跟踪控制器,用于PowerPC、DSP及ASIC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6876的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览