MAX6792

高压、微功耗、单/双路线性稳压器,带有监控功能

用于汽车电子产品的线性稳压器,带有监控功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 68µA较低的68µA静态电流
  • 5V至72V宽供电电压范围
  • 输出电流
    • 单路输出,高达300mA
    • 双路输出,每路高达150mA
  • 低压差降
    • 100mA时的420mV (典型值) (单路)
    • 100mA时的840mV (典型值) (双路)
  • 固定输出电压选择:5V、3.3V、2.5V、1.8V、或者可调输出(1.8V至11V)
  • ENABLE和HOLD功能
  • /RESET输出:开漏或者推挽
  • 内部固定(35µs、3.125ms、12.5ms、50ms和200ms)或者电容可调的复位超时周期
  • 内部固定或者电容可调的看门狗超时周期
  • 窗口(最小/最大)看门狗定时器选择(MAX6791/MAX6792)
  • 看门狗禁用功能
  • 过热、短路和输出过压保护
  • 工作在-40°C至+125°C温度范围
  • 小型、热增强型5mm x 5mm TQFN封装
  • MAX6795TPLD2/V+, MAX6795TPSD2/V+通过AEC-Q100认证
MAX6792
高压、微功耗、单/双路线性稳压器,带有监控功能
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6792的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览